Publikovat produkty
SEIRE WP 500 Polyaspartic Coating
Seire

SEIRE WP 500 Polyaspartic Coating

SEIRE WP 500 is a liquid, two-component, cold applied Polyuria coating. It provides high mechanical strength, enhanced hardness and resistance to wear. It can be applied on uneven surfaces. Rapid polymerisation makes it walkable after 2 hours. Resistant to atmospheric agents. Once dry, it forms a continuous waterproof membrane, without joints or need for overlap or reinforcement (only specific points need reinforcement). Transparent or pigmented versions available. Used to execute flooring that is easy to clean and maintain, with high mechanical and chemical performance. After curing, SEIRE WP 500 is waterproof, resistant to chemical agents, frost and weathering.
Specifikace
  • Mixing ratio: As indicated on packaging. Density: Approx. 1,6 Kg/l Solid content: > 98% Application temperature (substrate/ambient): +5 – +30ºC Shore D hardness: 60 Dry to touch: 40 min Walkable after: 2 hours Tensile strength (23°C): 11 MPa Elongation to break (23ºC): > 60 %
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaseire-wp-500
  • Skupina výrobkůWaterproofing and Water-repellents
  • Skupina produktůWaterproofing
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podlahové Systémy
  • Kód Uniclass 2015Ss_32
  • Popis Uniclass 2015Damp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 16 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Cementitious and Reactive Waterproofing
  • Číslo OmniClass23-13 25 17
  • Název OmniClassWaterproofing

Dostupnost regionu

Evropa
Španělsko
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu