Publikovat produkty
Selkirk 104100 Gas Vent 4in Tee
Selkirk 104100 Gas Vent 4in Tee
    Selkirk

    Selkirk 104100 Gas Vent 4in Tee

    4", 4RV-TS, Round, Type B, Gas Vent Tee. RV series offers round gas vent pipe and fittings for residential commercial and industrial applications. Features a snap together, non-positional lock system, die formed ends and eliminates the need for all cutting, fitting and special engineering. Has an improved joint design which provides for a secure connection in seconds. Constructed with a galvanized steel outer casing and an aluminum inner liner.

    As Featured on Amazon.com

    #Selkirk #GasVentTee

    Specifikace
    • Technical Details

      Part Number: 104100
      Item Weight: 1.15 pounds
      Product Dimensions: 4.4 x 7.5 x 9.8 inches
      Item model number: 104100

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSelkirk-104100-Gas-Vent-4in-Tee
    • Skupina výrobkůGas Vent
    • Skupina produktůTee
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
    • Název UNSPSCVentilation pipes
    • Kód UNSPSC40101506
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-33 49 13
    • Název OmniClassVentilation Ducts

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké