Publikovat produkty
Selkirk 284875 Thru-the-Wall Pellet Stove Kit
Selkirk 284875 Thru-the-Wall Pellet Stove Kit
    Selkirk

    Selkirk 284875 Thru-the-Wall Pellet Stove Kit

    Thru-The-Wall, 3"- 4", Type L Pellet Kit. Vent system for pellet stove applications. Designed for horizontal installations only. This kit includes one 4" inch horizontal cap, one 4" inch 90 degree elbow, one 4" inch wall bracket, five 4" x 1' pipe lengths, one 4" inch tee with cleanout, one 4" inch wall thimble, one 4" inch tee support, one 3" to 4" pellet increaser, and one 3" inch pipe connector. Appliance's flue gases must not exceed 570 F.

    As Featured on Amazon.com

    #Selkirk #PelletStovePipe #ThruTheWallPelletStoveKit

    Specifikace
    • Technical Details

      Part Number: 284875
      Item Weight: 16 pounds
      Product Dimensions: 18.8 x 16.8 x 11.2 inches
      Item model number: 284875

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSelkirk-284875-Thru-the-Wall-Pellet-Stove-Kit
    • Skupina výrobkůPellet Stove
    • Skupina produktůKit
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
    • Název UNSPSCVentilation pipes
    • Kód UNSPSC40101506
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-33 49 13
    • Název OmniClassVentilation Ducts

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké