Publikovat produkty
Bed Frame Onda
Selva

Bed Frame Onda

4.2 z 5 hvězdiček4.2(42 recenze)
With fixed back, classical style. Frame in solid beech. Upholstery in high quality polyether foam. The headboard must be attached to the bed frame mod. 2032 or 2033. This model is only available in leather or in single-colour fabrics. Fabric and leather finished with piping. Hardware for attaching to the wall.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2031
  • Skupina výrobkůInteriors
  • Skupina produktůBeds
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-03-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)410
  • Šířka (mm)1980
  • Hloubka (mm)2050
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálKůže
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)70
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Postele
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCInterior finishing materials
  • Kód UNSPSC3016