Publikovat produkty
Dining Table Victoria
Selva

Dining Table Victoria

Classical style. Legs in solid beech. Table top and base frame veneered in cherry. Decorative element: chromed metal plate in the center of the tabletop. Can be disassembled, will be delivered disassembled.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3031
  • Skupina výrobkůInteriors
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-03-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)760
  • Šířka (mm)1800
  • Hloubka (mm)1800
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)30
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCInterior finishing materials
  • Kód UNSPSC3016