Publikovat produkty
LIGHTWEIGHT GREEN ROOF 0 - 4˚ OR 0/1:12
Sempergreen

LIGHTWEIGHT GREEN ROOF 0 - 4˚ OR 0/1:12

Sempergreen® pre-cultivated Sedum mix blanket (3/4” or 20 mm thick). Outdoor produced Sedums grown in a mineral based substrate layer on a biodegrable carrier. 85% coverage or more with mostly broadleaf plants in clump form (9-14 species per 100 sq.ft). Maximum of 10 Sedum plants per square foot.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaNA-1_LW_0-4_green_roof
  • Skupina výrobkůGreenroof
  • Skupina produktůRoof
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPVC
  • Vedlejší materiálTkanina
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCRoofing fabrics
  • Kód UNSPSC30151503

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika