Publikovat produkty
Antique flooring
Antique flooring
Antique flooring
Antique flooring
    Senini

    Antique flooring

    Antique concrete pavers available in different shapes and colors for outdoor pavings. They help creating a "lived-in" look or contrasts with modern design.
    Specifikace
    • Paving with interlocking pavers/slabs, CE marked Uni EN 1338/1339 standards, made in vibro-compressed concrete ,double layer, height cm….sizes….., ANTIQUE finishing. Made only with natural aggregates by a Manufacturer certified ISO 9001 and ISO 14001. The top layer and the external edges are treated mechanically to obtain and "antique" effect. The finishing layer is made by a mix of silica aggregated , quartz and selected to have a maximun granulometry of 2 mm . For the overcoming of architectural barriers pavers have a coefficient of friction BCRA (DM 236 of 06/14/89)> 0.60 and a value of the coefficient USRV (UNI EN 1338/1339)> 45
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAntique_flooring
    • Skupina výrobkůPAVERS
    • Skupina produktůANTIQUE
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2017-02-13
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálAgregovaný přírodní kámen
    • Vedlejší materiálCement
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlažba & Kameny
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_60_59
    • Popis Uniclass 2015Natural stone tactile pavers
    • Číslo OmniClass23-11 21 17 11 13
    • Název OmniClassBrick Pavers