Publikovat produkty
GREEN BLOCK
GREEN BLOCK
    Senini
    Archivovány

    GREEN BLOCK

    2.8 z 5 hvězdiček2.8(9 recenze)
    This special block has been studied in order to create green walls or vertical gardens. It allows plants, flowers, evergreens, to be planted inside . Thanks to the watering system set inside the plants get the water they need to grow and cover the concrete to create a green wall,.
    Specifikace
    • Vibro-compressed concrete blocks, called GREEN BLOCK, studied to create green walls, noise protection barriers, buildings external coverings. their shape allow to introduce, during construction, growing soil and a dripline watering system (to be connected to the hydraulic connection system)- Sizes 50x24x20 cm... Produced only with natural aggregates by a ISO 9001 and ISO 14001 (environmental certification) Certified Company.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGREEN_BLOCK
    • Skupina výrobkůBLOCKS
    • Skupina produktůGREEN WALLS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-02-17
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálAgregovaný přírodní kámen
    • Vedlejší materiálCement
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Zdivo
    • Klasifikace IFCZeď