Publikovat produkty
A0908 - Patch Panel, 110 Block/RJ-45, Cat 5E, 48 Port,568A
SEPS2BIM

A0908 - Patch Panel, 110 Block/RJ-45, Cat 5E, 48 Port,568A

This 48 Port/RJ45, Cat 5e (or better) patch panel is designed for the following applications. Gigabit 1000BASE-T, 100BASE-TX, ATM 155, TP-PMD (CDDI).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA0908
  • Skupina výrobkůPatch Panel
  • Skupina produktů110 Block/RJ-45
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)480
  • Hloubka (mm)1300
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké