Publikovat produkty
A1066 - Mirror, Float Glass, With SS Frame
SEPS2BIM

A1066 - Mirror, Float Glass, With SS Frame

A high quality 1/4" polished float glass mirror 36X18, framed in a one-piece, bright polished, stainless steel channel frame with 90° mitered corners. All edges of the mirror are protected by absorbing filler strips. Mirror has a galvanized steel back with integral horizontal hanging brackets and wall hanger for concealed mounting. For mounting above single wall mounted lavatories located in toilet areas, Doctors examination offices, etc. May also be used above double lavatories, either wall or countertop mounted, found in restroom areas.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA1066
  • Skupina výrobkůMirror
  • Skupina produktůFloat Glass
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)910
  • Šířka (mm)460
  • Hloubka (mm)30
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Zrcadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké