Publikovat produkty
A1067 - Mirror, Float Glass, ADA Accessible
SEPS2BIM

A1067 - Mirror, Float Glass, ADA Accessible

A high quality 1/4" polished float glass mirror with a stainless steel frame. Frame holds mirror in a tilted position for accessibility and compliance with ADA requirements. Mirror has a galvanized steel back secured to frame with concealed screws with integral horizontal hanging brackets. Mirror shall be approximately 18" wide and 36" high. Other sizes are available.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA1067
  • Skupina výrobkůMirror
  • Skupina produktůFloat Glass
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)940
  • Šířka (mm)460
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Zrcadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké