Publikovat produkty
A1130 - Cabinet, Control, Nitrogen
SEPS2BIM

A1130 - Cabinet, Control, Nitrogen

Nitrogen control cabinet. Unit consists of supply cut-off valve, supply pressure gauge, pressure regulator (adjustable 0 to 200 PSI), outlet pressure gauge, nitrogen outlet and connection to surgical gas column. Specify recessed or surface mounting. Designed for powering surgical pneumatic tools.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA1130
  • Skupina výrobkůCabinets
  • Skupina produktůControl
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)300
  • Šířka (mm)410
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké