Publikovat produkty
A6105 - Counter, Reception Control, Built-In
SEPS2BIM

A6105 - Counter, Reception Control, Built-In

Counter, control, inpatient, built-in. Consists of two 18” wide base cabinets with two drawers and file drawer, two 30” wide pencil drawers and two 18” wide base cabinet with four drawers. The countertop shall be a composition of wood particle core with plastic laminate surface having a hard smooth surface finish, standard thickness of 1” and a 4” butt backsplash/curb. Pricing based on a 30" depth.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA6105
  • Skupina výrobkůCounter
  • Skupina produktůReception Control
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)760
  • Šířka (mm)290
  • Hloubka (mm)760
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké