Publikovat produkty
A6330 - Intercom - Room To Room
SEPS2BIM

A6330 - Intercom - Room To Room

ntercom for local communication between rooms. May be used for areas such as a seclusion ante-room to the seclusion room or other areas such as the accelerator caves and the accelerator control area.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA6330
  • Skupina výrobkůIntercom - Room To Room
  • Skupina produktůIntercom - Room To Room
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)410
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem