Publikovat produkty
CT060 - Countertop, Modified Epoxy Resin
SEPS2BIM

CT060 - Countertop, Modified Epoxy Resin

Modified epoxy resin countertop (composition of molded epoxy resins and inert materials) having a low sheen surface finish, standard thickness of 1", and a 4" butt backsplash/curb. Also referred to as a work surface or work top. Available in a choice of colors and depths. Used in lab areas requiring optimum physical and chemical resisting properties.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCT060
  • Skupina výrobkůCountertop
  • Skupina produktůModified Epoxy Resin
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)130
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)760
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Pracovní desky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké