Publikovat produkty
D0680 - Console, Accessory/Side, Dental Operatory
SEPS2BIM

D0680 - Console, Accessory/Side, Dental Operatory

An accessory or side console/cabinet approximately 60" W x24"D x 32"H for use in a single chair dental operatory. The console may be a left or a right unit used for the dentist or the assistant depending configuration of the operatory. The unit may contain a sink component with waste drop, a round SS sink with faucet and soap dispenser, a solid surface counter top, a drawer storage module with writing surface and equipment drawers, a double door component with swing out shelves and a glove dispenser. Various combinations are available as well as different widths. Configuration of the unit, including whether the unit is right or left, to be determined at time of purchase.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD0680
  • Skupina výrobkůConsole
  • Skupina produktůAccessory/Side
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)940
  • Šířka (mm)1830
  • Hloubka (mm)740
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké