Publikovat produkty
D3310 - Chair, Procedure, Dental
SEPS2BIM

D3310 - Chair, Procedure, Dental

4.1 z 5 hvězdiček4.1(15 recenze)
Dental procedure chair/table. Used in oral surgery to place the patient in any position between upright and prone. Unit comes in multiple colors and can be equipped with restraining straps, rails, IV pole and arm-boards. This unit does not have the connections needed to power a dental utility center from the chair base.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD3310
  • Skupina výrobkůChairs
  • Skupina produktůProcedure
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1630
  • Šířka (mm)640
  • Hloubka (mm)2290
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké