Publikovat produkty
D4510 - Furnace, Laboratory, Porcelain Glazing
SEPS2BIM

D4510 - Furnace, Laboratory, Porcelain Glazing

Dental laboratory furnace. The furnace is used for porcelain glazing and staining and is equipped with an automatic pyrometer and an alarm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD4510
  • Skupina výrobkůFurnace
  • Skupina produktůLaboratory
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)300
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)180
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Jiné spotřebiče
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké