Publikovat produkty
E0406 - Nurse Station, Angle, Free Standing
SEPS2BIM

E0406 - Nurse Station, Angle, Free Standing

5.0 z 5 hvězdiček5.0(6 recenze)
Nurse Station typicals have non-powered steel frames with a pre-installed metal junction box for user defined hard-wired electrical solutions. Data modules and low voltage cabling can be routed freely within the frame. Electrical and/or data devices are not provided as part of the typical. Panel inserts are available in fabric, painted metal, tackable, acoustical, paper management, rail, glass, open and electrical/data accessible configurations. Typicals include panel inserts for both sides of the steel frame. All electrical connections must be made by an electrical contractor. THIS TYPICAL INCLUDES: 3 steel frames; 1 cantilevered work surface, 135 Degrees; 1 panel insert, tackable, 16"H; 2 panel inserts, paper mgmt., 16"H; 9 panel inserts, painted metal; 1 countertop w/light support assembly, 16"D; 2 paper trays, 10"W; 1 binder/file holder.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE0406
  • Skupina výrobkůNurse Station
  • Skupina produktůAngle
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1070
  • Šířka (mm)2440
  • Hloubka (mm)1120
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké