Publikovat produkty
E0945 - Cart, Computer, Mobile
SEPS2BIM

E0945 - Cart, Computer, Mobile

A mobile computer cart for use throughout the facility. The cart dimensions will be approximately 45" H x 30" W x 22" D with casters. May include drawers and miscellaneous other accessories that will be determined at time of purchase. This Typical may include: 1 Cart Body, w/Computer Support, Style-A Narrow, w/Raised Edge Top 1 Flip-Up Shelf 1 Sharps Container Holder 1 Wastebasket 1 Chart Holder 2 Drawers, 3"H 2 Drawers, 6"H 3 Accessory Rail, Side Drawer Organizer Bins
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE0945
  • Skupina výrobkůCart
  • Skupina produktůComputer
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1270
  • Šířka (mm)810
  • Hloubka (mm)640
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké