Publikovat produkty
F0240 - Chair, Executive, Swivel
SEPS2BIM

F0240 - Chair, Executive, Swivel

Executive swivel chair, 39" high X 26" wide X 26" deep with arms, a five (5) caster base and tilt mechanism. Seat and back have foam rubber cushions. Upholstery may be either woven fabric or vinyl.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF0240
  • Skupina výrobkůChairs
  • Skupina produktůExecutive
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1120
  • Šířka (mm)690
  • Hloubka (mm)740
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle Kancelářské
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké