Publikovat produkty
F0280 - Chair, Swivel, Low Back
SEPS2BIM

F0280 - Chair, Swivel, Low Back

Low back contemporary swivel chair, 37" high X 25" wide X 31" deep with a five (5) caster swivel base, arms and foam padded seat and back upholstered with either woven textile fabric or vinyl.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF0280
  • Skupina výrobkůChairs
  • Skupina produktůSwivel
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)990
  • Šířka (mm)710
  • Hloubka (mm)710
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle Kancelářské
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké