Publikovat produkty
F0860 - Table, Mobile
SEPS2BIM

F0860 - Table, Mobile

4.6 z 5 hvězdiček4.6(8 recenze)
Mobile table. The unit provides mobile or isolated freestanding work surface. Characteristics and components include 3-1/2 inch casters and attached drawer bearers. Unit is used for general work applications, primarily in dry areas.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF0860
  • Skupina výrobkůTable
  • Skupina produktůMobile
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1020
  • Šířka (mm)1520
  • Hloubka (mm)760
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké