Publikovat produkty
K1910 - Table, Work, Stainless Steel
SEPS2BIM

K1910 - Table, Work, Stainless Steel

3.6 z 5 hvězdiček3.6(9 recenze)
Work table approximately 36x120x30. The table is made of heavy duty stainless steel with all edges rolled down at 90 degrees. The edges are 2" high and have rounded corners. The table has stainless steel legs and a stainless steel under-shelf. The unit is used as a work station in large kitchens, hotels, restaurants and hospitals.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaK1910
  • Skupina výrobkůTable
  • Skupina produktůWork
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)910
  • Šířka (mm)3050
  • Hloubka (mm)760
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké