Publikovat produkty
M0040 - Booth, Audio, Single Wall
SEPS2BIM

M0040 - Booth, Audio, Single Wall

Single wall audiological booth. Prefabricated. Unit is constructed with 4 inch total absorptive panels with vibration isolators. Inside dimensions are approximately 78 inches high, 40 inches wide, and 36 inches long. Booth includes a double-glazed window with moisture control desiccant between window sheets, and a magnetic seal door. Used for audiometric testing.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM0040
  • Skupina výrobkůBooth
  • Skupina produktůAudio
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2310
  • Šířka (mm)1420
  • Hloubka (mm)1220
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Kancelářské zástěny a dělicí prvky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem