Publikovat produkty
M0041 - Booth, Audio, Double Wall, Suite
SEPS2BIM

M0041 - Booth, Audio, Double Wall, Suite

Double wall audiometric testing suite with double walled examination and control rooms. Unit includes recessed incandescent lights, carpet, keyed locks on both outer doors, a twelve outlet surface mounted plug mold strip in both rooms. A 24"x30" viewing window and self contained ventilation system permit extended examinations. Unit also includes jack panel between the exam and control rooms. Height may require raising room ceiling.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM0041
  • Skupina výrobkůBooth
  • Skupina produktůAudio
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2460
  • Šířka (mm)6400
  • Hloubka (mm)3560
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Kancelářské zástěny a dělicí prvky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem