Publikovat produkty
M0400 - Screen, Projection
SEPS2BIM

M0400 - Screen, Projection

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
Wall or ceiling mounted, roll-up type screen with remote control. Includes multiple controls to operate the screen from two or more locations, wireless remote control, adjustable preset limit switches, and black borders on all sides. Screen is housed in a solid wood or metal case with removable motor module. For a classroom, conference room, or large auditorium.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM0400
  • Skupina výrobkůScreen
  • Skupina produktůProjection
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)250
  • Šířka (mm)4270
  • Hloubka (mm)250
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audiovizuální Elektronika
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké