Publikovat produkty
M0505 - Television, Color, Bedside
SEPS2BIM

M0505 - Television, Color, Bedside

Bedside color television. The small size allows the set to be mounted on a "gravity-free" support arm which permits the patient to position the TV for comfortable viewing. The television includes an earphone jack and an AM/FM radio. Database pricing includes television, support arm, support arm wall mount, remote power supply and remote power supply wall mount. Power supply electrical requirement is approximately 1 amp at 120 V per television.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM0505
  • Skupina výrobkůTelevision
  • Skupina produktůTelevision
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)460
  • Šířka (mm)460
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audiovizuální Elektronika
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké