Publikovat produkty
M0715 - Pulmonary Function Analyzer, Portable
SEPS2BIM

M0715 - Pulmonary Function Analyzer, Portable

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
Portable pulmonary function analyzer. It includes a spirometer computer and gas analyzers. The system provides automatic calculations of inspiratory or expiratory volumes and flows, and gas distribution measurements. Portable or cart-mountable unit that can be wheeled anywhere in the hospital. Used as a screening system to determine baseline ventilatory function along with types and degrees of impairments to a patient's respiratory system.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM0715
  • Skupina výrobkůPulmonary Function Analyzer
  • Skupina produktůPortable
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1120
  • Šířka (mm)760
  • Hloubka (mm)740
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké