Publikovat produkty
M0805 - Incubator, Infant, ICU, Mobile/Transport
SEPS2BIM

M0805 - Incubator, Infant, ICU, Mobile/Transport

4.3 z 5 hvězdiček4.3(7 recenze)
Mobile/transportable intensive care infant incubator. Unit consists of a closed controlled environment in a clear plastic hood for direct observation. Equipped with access ports, doors, heating and humidification systems, temperature and oxygen controllers, physiological monitoring system and a mattress. Used in the intensive care unit or for helicopter, airplane and ground ambulance movement of critically ill neonates. The services have approved different models and manufacturers. Verify airframe compatibility with Army Aeromedical Research Laboratory at Ft. Rucker or the US Air Force Armstrong Laboratory (AFMC) before purchasing.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM0805
  • Skupina výrobkůIncubator
  • Skupina produktůMobile/Transport
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1240
  • Šířka (mm)1270
  • Hloubka (mm)610
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké