Publikovat produkty
M2050 - Shelving, Storage
SEPS2BIM

M2050 - Shelving, Storage

4.3 z 5 hvězdiček4.3(25 recenze)
Storage shelving unit. Unit is corrosion resistant stainless steel, galvanized steel or baked enamel on steel. It contains 5 adjustable shelves with 400 pound load capacity. Available in open or closed (end panels) designs. Unit is designed for storage and light industrial applications.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM2050
  • Skupina výrobkůShelving
  • Skupina produktůStorage
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2130
  • Šířka (mm)910
  • Hloubka (mm)380
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké