Publikovat produkty
M2070 - Shelving, Storage
SEPS2BIM

M2070 - Shelving, Storage

4.3 z 5 hvězdiček4.3(6 recenze)
Storage shelving unit approximately 77" H X 36" W X 18" D. Corrosion resistant baked enamel, galvanized or stainless steel open unit with adjustable shelves. The closed version is also available. For use in the storage room.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM2070
  • Skupina výrobkůShelving
  • Skupina produktůStorage
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)910
  • Šířka (mm)2130
  • Hloubka (mm)460
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem