Publikovat produkty
M3073 - Container, Biohazard Waste, Step-on, Fire Safe
SEPS2BIM

M3073 - Container, Biohazard Waste, Step-on, Fire Safe

4.7 z 5 hvězdiček4.7(6 recenze)
A biohazard waste container with a step-on lid. The container will have a capacity of approximately 12 gallons and be made of a fire safe material.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM3073
  • Skupina výrobkůContainer
  • Skupina produktůBiohazard Waste
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)610
  • Šířka (mm)460
  • Hloubka (mm)560
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké