Publikovat produkty
M4040 - Scale, Weighing
SEPS2BIM

M4040 - Scale, Weighing

2.8 z 5 hvězdiček2.8(11 recenze)
Person weighing scale with 300 pound capacity. Unit consists of a rugged base frame of 3/32" thick steel with a non-slip surface and a speedometer dial with ultra sensitive registering mechanisms. Scale is designed for medical use.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM4040
  • Skupina výrobkůScale
  • Skupina produktů Weighing
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)970
  • Šířka (mm)330
  • Hloubka (mm)410
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké