Publikovat produkty
M4255 - Stand, IV, Adjustable
SEPS2BIM

M4255 - Stand, IV, Adjustable

4.7 z 5 hvězdiček4.7(11 recenze)
Adjustable IV stand with 4-hook arrangement. Stand has stainless steel construction with heavy weight base. It adjusts from 66 inches to 100 inches and is mounted on conductive rubber, ball bearing, swivel casters. Stand is used for administering intravenous solutions.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM4255
  • Skupina výrobkůStand
  • Skupina produktůIV
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2740
  • Šířka (mm)660
  • Hloubka (mm)660
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké