Publikovat produkty
M4905 - Chair, Dialysis
SEPS2BIM

M4905 - Chair, Dialysis

4.1 z 5 hvězdiček4.1(8 recenze)
Dialysis chair. Unit consists of a welded steel frame. It has durable stain resistant vinyl upholstery and is mounted on 4 casters. It contains an IV attachment and drainage bag hook. Unit has built-in Trendelenburg positioning. Chair is designed for long term seating comfort during dialysis treatment or any other extended chair treatment.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM4905
  • Skupina výrobkůChairs
  • Skupina produktůDialysis
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1240
  • Šířka (mm)940
  • Hloubka (mm)1960
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké