Publikovat produkty
M8508 - Bronchoscope, Fiberoptic, Adult
SEPS2BIM

M8508 - Bronchoscope, Fiberoptic, Adult

lexible fiberoptic bronchoscope. The scope consists of a headpiece, a thin flexible casing and connections to a light source, suction apparatus or other instruments. The headpiece includes an observation lens, a suction adapter and an automatic camera shutter. The flexible casing houses the fiberoptic bundles for illumination and observation, a suction tube and an instrument channel. The scope is designed for bronchial washings, biopsy or suctioning. Refer to JSNs M8550, M8600, M8605 or M8610 for supporting equipment.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM8508
  • Skupina výrobkůBronchoscope
  • Skupina produktůFiberoptic
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)80
  • Hloubka (mm)870
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké