Publikovat produkty
R6111 - Freezer, Cryogenic, Chest
SEPS2BIM

R6111 - Freezer, Cryogenic, Chest

5.0 z 5 hvězdiček5.0(9 recenze)
Cryogenic freezer. This is a chest type unit that will maintain uniform temperatures to -140 and -150 degrees centigrade. It shall have a microprocessor control system, key-operated master switch for power and alarm, washable, reusable condenser filter to maintain peak operating efficiency and full-function safety system. The cabinet shall have a convenient size lid handle and lid locking provision to prohibit unauthorized access. The refrigerant shall be non-flammable and preferably CFC-free
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaR6111
  • Skupina výrobkůFreezer
  • Skupina produktůCryogenic
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1090
  • Šířka (mm)1750
  • Hloubka (mm)740
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem