Publikovat produkty
X4122 - Console, PACS, Remote View, w/Two 3MP Monitors
SEPS2BIM

X4122 - Console, PACS, Remote View, w/Two 3MP Monitors

Two monitor remote viewing station for picture and retrieval (DIN/PACS) system. This station is for use by providers inside or outside radiology to review images. Station includes local image storage, image manipulation and simultaneous display of multiple images on a two 2048 X 1536 image display monitors. Images are stored on a resident memory and roll off to long term storage as more recent images are sent to the station. Provider may request images from the PACS by LAN for image and result receipt. Console must be DICOM compliant. Input may be by keyboard, mouse, trackball or voice activated commands.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaX4122
  • Skupina výrobkůConsole
  • Skupina produktůPACS
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)740
  • Šířka (mm)1220
  • Hloubka (mm)740
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Jiné spotřebiče
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké