Publikovat produkty
X4160 - Information System, DIN-PACS
SEPS2BIM

X4160 - Information System, DIN-PACS

The Digital Imaging Network – Picture Archiving and Communications System (DIN-PACS) is an open system network of digital devices designed for the acquisition, transmission, display and management of diagnostic imaging studies. Equipment for DIN-PACS will include workstations, storage devices, servers, interconnecting cables, and all software, hardware, firmware and ancillary devices required for full functionality. Systems will meet DICOM and HL7 standards. Turnkey installation and integration with existing networks and legacy systems is required. Size of system is based on volume of exams taken and file size. Equipment configuration and site preparation, if required, is unique and specific to each medical facility.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaX4160
  • Skupina výrobkůInformation System
  • Skupina produktůDIN-PACS
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké