Publikovat produkty
A5202 - Dispenser, Toilet Paper w/Utility Shelf, SS, 2-Roll
SEPS2BIM

A5202 - Dispenser, Toilet Paper w/Utility Shelf, SS, 2-Roll

A concealed surface mounted, double roll, satin finish stainless steel, combination toilet tissue dispenser and utility shelf (minimum 5" depth). Unit accommodates two standard-core toilet tissue rolls through 6" in diameter. Spindles are chrome plated plastic with a heavy-duty internal spring and turn freely for non-controlled delivery. For general purpose use in restrooms.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA5202
  • Skupina výrobkůDispensers
  • Skupina produktůToilet Tissue
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)410
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem