Publikovat produkty
A6210 - Uninterruptible Power Supply, Single Phase
SEPS2BIM

A6210 - Uninterruptible Power Supply, Single Phase

Stand alone uninterruptible power supply (UPS) available in 120, 208 or 240 VAC configuration. Power output can range from 200 VA to 3000 VA depending on the application. Used in areas where power protection is required for computer systems, communication equipment, etc. The UPS is used to keep the equipment on line or safely turn the equipment off in the event of a power loss.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA6210
  • Skupina výrobkůUninterruptible Power Supply
  • Skupina produktůSingle Phase
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektro
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem