Publikovat produkty
D9681 - Cabinet, Base, Wall Hung, 3 Drawers
SEPS2BIM

D9681 - Cabinet, Base, Wall Hung, 3 Drawers

Wall hung base cabinet unit with 3 drawers. The cabinet is used in dental operatories for storage of supplies and instruments. It includes a countertop. The cabinet dimensions vary slightly by manufacturer.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD9681
  • Skupina výrobkůCabinets
  • Skupina produktůBase
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)810
  • Šířka (mm)610
  • Hloubka (mm)610
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem