Publikovat produkty
M0430 - Recorder/ Player, Digital, Video, DVD
SEPS2BIM

M0430 - Recorder/ Player, Digital, Video, DVD

Professional medical grade DVD video recorder/player. Approximately 5" high X 10" wide X 14" deep. Meets NTSC and PAL standards and employs MPEG2 video compression. Capable of high speed picture search, direct recording into available disc space and recording and playback on various DVD formats. Audio uses Dolby digital format. Convenience outlet required at point of use.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM0430
  • Skupina výrobkůRecorder/ Player
  • Skupina produktůDigital
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)130
  • Šířka (mm)480
  • Hloubka (mm)380
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audiovizuální Elektronika
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké