Publikovat produkty
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
SEPS2BIM

M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor

3.1 z 5 hvězdiček3.1(56 recenze)
Desk top microprocessing computer. The unit shall consist of a central processing mini tower, flat panel monitor, keyboard, mouse and speakers. The system shall have the following minimum characteristics: a 2.8 GHz Pentium processor; 512 MB memory; 80GB hard drive; 32/48x CD-ROMDVD combo; 1.44MB network interface card; video 32 MB NVIDIA; a 18 inch flat panel monitor. The computer is used throughout the facility to input, manipulate and retrieve information.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM1801
  • Skupina výrobkůComputer
  • Skupina produktůMicroprocessing
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)580
  • Šířka (mm)530
  • Hloubka (mm)480
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Jiné spotřebiče
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_75_15_21
  • Popis Uniclass 2015Desktop computers
  • Kód CSI MasterFormat 201411 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Computers
  • Číslo OmniClass23-37 13 21
  • Název OmniClassComputer Monitors
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS