Publikovat produkty
X2120 - Scanner, Bone Density, Full Body
SEPS2BIM

X2120 - Scanner, Bone Density, Full Body

Full body scanner used to determine bone mineral density measurements and vertebral assessment associated with osteoporotic fracture risk.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaX2120
  • Skupina výrobkůScanner
  • Skupina produktůBone
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1300
  • Šířka (mm)1320
  • Hloubka (mm)3020
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem