Publikovat produkty
1919/14 ENERGY SAVING 0.9

1919/14 ENERGY SAVING 0.9

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
Specifikace
  • 1919/13 ES 0.9 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 0.9

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x13,45

    WEIGHT (Kg): 4,2

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 3

    N. PIECES/PALLET: 216

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1919-13-es-09
  • Skupina výrobkůEnergy Saving
  • Skupina produktůTechnology 1919/13 ENERGY SAVING 0.9
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
  • Šířka (mm)190
  • Hloubka (mm)134.5
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)4.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sklo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Popis Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks