Publikovat produkty
884 Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

884 Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

Create a beautiful ambiance by using Nubio clear glass block from Seves 4" Premiere™ Series. Its random intersecting patterns create a subtle visual distortion while allowing maximum light transmission.

Specifikace
  • Series/Line4" Premiere™ 

    SeriesCollection/GroupPremier

    Sizing Imperial

    Color Clear&Neutro

    Shape Square

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota884Nubio
  • Skupina výrobkůIMPERIAL SIZE -- AMERICA
  • Skupina produktů4 Premiere™ Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-02-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)8
  • Šířka (palce)4
  • Hloubka (palce)8
Související
  • Hlavní materiálSklo
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sklo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Popis Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu