Publikovat produkty
884 End Block Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

884 End Block Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

Nubio End Block (8"x8"x4" dimensions) from Seves 4" Premiere™ Series comes with rounded finishing, which is ideal for vertical and horizontal applications of panels, walls, and dividers.

Specifikace
  • Series/Line4" Premiere™ 

    SeriesCollection/GroupPremier

    Sizing Imperial

    Color Clear & Neutro

    Shape Endblock™

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota884EndBlockNubio
  • Skupina výrobkůIMPERIAL SIZE -- AMERICA
  • Skupina produktů4 Premiere™ Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-02-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)8
  • Šířka (palce)8
  • Hloubka (palce)4
Související
  • Hlavní materiálSklo
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Sklo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Popis Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks