Publikovat produkty
BG 1919/8 Dots

BG 1919/8 Dots

BG 1919/8 is a square glass block paver that has a high mechanical resistance (breakage and compressive strenght resistance) and a good thermal insulation capacity . Thanks to the glass design dotted on the surface, BG 1919/8 is ideal for horizontal surfaces where apart from the passage of light there is the desire to embellish the flooring with relief geometric decorations; moreover, in particular conditions the non-smooth surfacemay even increase friction. For horizontal structures in which it is important to ensure the passage of light, and at the same time provide concealment so that the underlying part is not made totally visible, BG 1919/8 is available also with a satin finish on 1 side, as well as the transparent finish. For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
Specifikace
  • BG 1919/8 Dots Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBG_1919_8_Dots
  • Skupina výrobkůTechnology-Pavers:mattoni
  • Skupina produktůBG 1919/8 Dots
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
  • Šířka (mm)190
  • Hloubka (mm)80
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Vyrobeno vČeská republika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sklo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Popis Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu